Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID18241
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe-Bögen 90° sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Größe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 B M16 LGR lichtgrau; RAL 7035 M16 2153864
5 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Art.Nr. 2153864

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M16
für Rohrdurchmesser nominal 16 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 20,4 mm
Maß L 68,4 mm
Maß R 20 mm
2953 B M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 M20 2153866
5 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Art.Nr. 2153866

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M20
für Rohrdurchmesser nominal 20 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß L 82,5 mm
Maß R 22 mm
2953 B M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 M25 2153868
5 Stück 3,25 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Art.Nr. 2153868

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M25
für Rohrdurchmesser nominal 25 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 31,2 mm
Maß L 91,2 mm
Maß R 22 mm
2953 B M32 LGR lichtgrau; RAL 7035 M32 2153870
5 Stück 3,35 € Preis / 1 Stück
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau
Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Art.Nr. 2153870

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Steck
Größe M32
für Rohrdurchmesser nominal 32 mm
Halogenfrei nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel nein
Mit Muffe nein
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet nein
Temperatureinsatzbereich 0 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkel des Bogens 90 °
Zweiteilig ja

Abmessungen

Maß B 38,7 mm
Maß L 102,7 mm
Maß R 22 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 B M16 LGR / 2153864
Download
2953 B M20 LGR / 2153866
Download
2953 B M25 LGR / 2153868
Download
2953 B M32 LGR / 2153870
Download
Downloads

Datenblatt

2953 B M16 LGR / 2153864, 0.13MB, pdf
Download
2953 B M25 LGR / 2153868, 0.13MB, pdf
Download
2953 B M20 LGR / 2153866, 0.13MB, pdf
Download
2953 B M32 LGR / 2153870, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren