Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Parent Art.Nr. cxmOID1384
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Praktisches Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe.
Die Quick-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem intelligenten System. Dieses System ermöglicht an Wand und Decke eine saubere und sichere Aufputzinstallation unterschiedlichster Kabel. Die Quick-Pipe ist in vier metrischen Größen erhältlich: M16, M20, M25 und M32, wobei die Lieferlänge 2 m beträgt.
Das Quick-Pipe-System ist VDE-geprüft und erreicht die Schutzart IP44. Die Quick-Pipe ist anwendbar im Temperaturbereich von -25 bis +60°C und beständig gegen eine Schlagenergie von 5 J.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2954 M16 LGR M16 lichtgrau; RAL 7035 2154501
1 Stück 90,40 € Preis / 1 Stück
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Art.Nr. 2154501

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Betoninstallation ja
Größe M16
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Quick-Pipe 50 m
Quick-Schelle 156 St.
Set bestehend aus 50 m Quick-Pipe und 156 Stück OBO Quick-Schelle
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß M 13,2
Maß t 1,7 mm
2954 M20 LGR M20 lichtgrau; RAL 7035 2154528
1 Stück 90,40 € Preis / 1 Stück
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Art.Nr. 2154528

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Betoninstallation ja
Größe M20
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Quick-Pipe 40 m
Quick-Schelle 120 St.
Set bestehend aus 40 m Quick-Pipe und 120 Stück OBO Quick-Schelle
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß M 17
Maß t 1,5 mm
2954 M25 LGR M25 lichtgrau; RAL 7035 2154536
1 Stück 90,40 € Preis / 1 Stück
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Art.Nr. 2154536

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Betoninstallation ja
Größe M25
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Quick-Pipe 30 m
Quick-Schelle 96 St.
Set bestehend aus 30 m Quick-Pipe und 96 Stück OBO Quick-Schelle
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß M 21,8
Maß t 1,6 mm
2954 M32 LGR M32 lichtgrau; RAL 7035 2154544
1 Stück 90,40 € Preis / 1 Stück
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe
Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Art.Nr. 2154544

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Betoninstallation ja
Größe M32
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Quick-Pipe 20 m
Quick-Schelle 60 St.
Set bestehend aus 20 m Quick-Pipe und 60 Stück OBO Quick-Schelle
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Maß M 28,6
Maß t 1,7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2954 M16 LGR / 2154501
Download
2954 M20 LGR / 2154528
Download
2954 M25 LGR / 2154536
Download
2954 M32 LGR / 2154544
Download
Downloads

Datenblatt

2954 M16 LGR / 2154501, 0.11MB, pdf
Download
2954 M20 LGR / 2154528, 0.11MB, pdf
Download
2954 M25 LGR / 2154536, 0.11MB, pdf
Download
2954 M32 LGR / 2154544, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren