Quick-Pipe, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID18220
  • Schutzart IP 54
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

Die Quick-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem intelligenten System. Dieses System ermöglicht an Wand und Decke eine saubere und sichere Aufputzinstallation unterschiedlichster Kabel. Die Quick-Pipe ist in vier metrischen Größen erhältlich: M16, M20, M25 und M32, wobei die Lieferlänge 2 m beträgt.
Das Quick-Pipe-System ist VDE-geprüft und erreicht die Schutzart IP44. Die Quick-Pipe ist anwendbar im Temperaturbereich von -25 bis +60°C und beständig gegen eine Schlagenergie von 5 J.
Die Formteile sind Bestandteil des Systems. Kleinste Abgabemenge ist jeweils ein Versandkarton!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Größe Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2953 M16 LGR M16 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 2153904
50 m 113,20 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, lichtgrau
Quick-Pipe, lichtgrau

Quick-Pipe, lichtgrau

Art.Nr. 2153904

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M16
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 8.2 mm
Maß D 15,6 mm
Maß M 13,2
Maß t 1,2 mm
2953 M20 LGR M20 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 2153912
40 m 137,25 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, lichtgrau
Quick-Pipe, lichtgrau

Quick-Pipe, lichtgrau

Art.Nr. 2153912

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M20
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 10 mm
Maß D 20 mm
Maß M 17
Maß t 1,5 mm
2953 M25 LGR M25 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 2153920
30 m 197,65 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, lichtgrau
Quick-Pipe, lichtgrau

Quick-Pipe, lichtgrau

Art.Nr. 2153920

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M25
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 13.6 mm
Maß D 25 mm
Maß M 21,8
Maß t 1,6 mm
2953 M32 LGR M32 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 2153939
20 m 259,60 € Preis / 100 m
Quick-Pipe, lichtgrau
Quick-Pipe, lichtgrau

Quick-Pipe, lichtgrau

Art.Nr. 2153939

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung flammwidrig nein
Bauform angespritztem, selbstverschliessenden Oberteil
Betoninstallation ja
Größe M32
Halogenfrei nein
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich nein
Installation im Freien nein
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Temperaturbereich -25 - +60 °C
Unterflurinstallation (Estrich) nein
Unterputz nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß C 17 mm
Maß D 32 mm
Maß M 28,6
Maß t 1,6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2953 M16 LGR / 2153904
Download
2953 M20 LGR / 2153912
Download
2953 M25 LGR / 2153920
Download
2953 M32 LGR / 2153939
Download
Downloads

Zubehör

16 Produkte