Edelstahlrohr V4A

Parent Art.Nr. cxmOID434001
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E90

Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Maß
t
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S16W A4 3000 mm 16 mm 1 mm 2046750
15 m 2.794,40 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V4A
Edelstahlrohr V4A

Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046750

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 16 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M16
Maß t 1 mm
S20W A4 3000 mm 20 mm 1 mm 2046751
15 m 2.955,05 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V4A
Edelstahlrohr V4A

Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046751

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 20 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M20
Maß t 1 mm
S25W A4 3000 mm 25 mm 1 mm 2046752
15 m 3.981,00 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V4A
Edelstahlrohr V4A

Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046752

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation -
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 25 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M25
Maß t 1 mm
S32W A4 3000 mm 32 mm 1,2 mm 2046753
15 m 5.404,90 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V4A
Edelstahlrohr V4A

Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046753

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 32 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M32
Maß t 1,2 mm
S40W A4 3000 mm 40 mm 1,2 mm 2046754
9 m 7.119,65 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V4A
Edelstahlrohr V4A

Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046754

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 40 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M40
Maß t 1,2 mm
S50W A4 3000 mm 50 mm 1,5 mm 2046755
9 m 10.136,05 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V4A
Edelstahlrohr V4A

Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046755

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 50 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M50
Maß t 1,5 mm
S63W A4 3000 mm 63 mm 1,5 mm 2046756
9 m 11.789,60 € Preis / 100 m
Edelstahlrohr V4A
Edelstahlrohr V4A

Edelstahlrohr V4A

Art.Nr. 2046756

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Aufputz ja
Ausführung Rohre starr ohne Gewinde
Betoninstallation ja
Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5)
Hohlwandinstallation ja
Installation auf Holz ja
Installations im Erdreich ja
Installation im Freien ja
Maschinen und Anlageninstallation ja
Mit Muffe nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Oberfläche poliert nein
Oberfläche gebürstet ja
Temperatureinsatzbereich -45 - 400 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) ja
Unterflurinstallation (Estrich) ja
Unterputz ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß D 63 mm
Maß L 3000 mm
Maß M M63
Maß t 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

S16W A4 / 2046750
Download
S20W A4 / 2046751
Download
S25W A4 / 2046752
Download
S32W A4 / 2046753
Download
S40W A4 / 2046754
Download
S50W A4 / 2046755
Download
S63W A4 / 2046756
Download
Downloads

Datenblatt

S16W A4 / 2046750, 0.11MB, pdf
Download
S20W A4 / 2046751, 0.11MB, pdf
Download
S25W A4 / 2046752, 0.11MB, pdf
Download
S32W A4 / 2046753, 0.11MB, pdf
Download
S40W A4 / 2046754, 0.11MB, pdf
Download
S50W A4 / 2046755, 0.11MB, pdf
Download
S63W A4 / 2046756, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

28 Produkte