Setzwerkzeug für Handhammer

Art.Nr. 3497724 | EAN 4012196652853

Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBDi - für Handhammer.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EWP 10 i/ 12 i 10 mm M10/M12 3497724
1 Stück 29,80 € Preis / 1 Stück
Setzwerkzeug für Handhammer
Setzwerkzeug für Handhammer

Setzwerkzeug für Handhammer

Art.Nr. 3497724

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10/M12
Größe für PBDi M10/M12x10
Mit Handschutz nein
Stiftmaß 10 mm

Abmessungen

Länge 10 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

EWP 10 i/ 12 i / 3497724, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren