Setzwerkzeug für Handhammer

Art.Nr. 3497720 | EAN 4012196652839

Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBDi - für Handhammer.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EWP 6 i 10 mm M6 3497720
1 Stück 26,80 € Preis / 1 Stück
Setzwerkzeug für Handhammer
Setzwerkzeug für Handhammer

Setzwerkzeug für Handhammer

Art.Nr. 3497720

Technische Daten

Gewinde M6
Größe für PBDi M6x10
Mit Handschutz nein
Stiftmaß 6 mm

Abmessungen

Länge 10 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads