Auspresspistole für Standard-Kartuschen und Side-by-side-Kartuschen

Art.Nr. 3497906 | EAN 4012196464661

Side-by-side-Kartuschenpistole für den Einsatz von Standardkartuschen oder Side-by-side-Kartuschen. Die Kartuschenpistole ist qassend für den Injektionsmörtel VMU plus 280 und kann auch zur Verarbeitung von normalen 300-ml-Kartuschen verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Volumen Kartusche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VM-P 345 Profi 150 - 345 ml 3497906
1 Stück 217,25 € Preis / 1 Stück
Auspresspistole für Standard-Kartuschen und Side-by-side-Kartuschen
Auspresspistole für Standard-Kartuschen und Side-by-side-Kartuschen

Auspresspistole für Standard-Kartuschen und Side-by-side-Kartuschen

Art.Nr. 3497906

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Griff klappbar nein
Max. Kartuschendurchmesser 50 mm
Max. Kartuschenlänge 213 mm
PU-Schaum-Pistole nein
Volumen Kartusche 150 - 345 ml
Werkstoff Bezeichnung Kunststoff
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VM-P 345 Profi / 3497906
Download
Downloads