Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen

Art.Nr. 3497909 | EAN 4012196464678

Hochwertige 2-Komponenten-Kartuschenpistole. Die Parallelbewegung des Abzugs zum Haltegriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Passend für den Injektionsmörtel Typ VMU plus 420.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Volumen Kartusche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VM-P 380 Profi 380 - 420 ml 3497909
1 Stück 217,25 € Preis / 1 Stück
Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen
Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen

Auspresspistole für 10:1 Koaxialkartuschen

Art.Nr. 3497909

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Griff klappbar nein
Max. Kartuschendurchmesser 62 mm
Max. Kartuschenlänge 180 mm
PU-Schaum-Pistole nein
Volumen Kartusche 380 - 420 ml
Werkstoff Bezeichnung Kunststoff
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VM-P 380 Profi / 3497909
Download
Downloads