Ankerstange

Parent Art.Nr. cxmOID687971

Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befestigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus montiert, ohne Siebhülse.

Die Ankerstange VMU-A 8x110 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 12x80 oder VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x130 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x150 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 oder VM-SH 16x130 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 12x155 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
d
Ge-
winde
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VMU-A 8-110vz 110 mm 6,5 mm M8 13 mm 3497820
10 Stück 1,70 € Preis / 1 Stück
Ankerstange
Ankerstange

Ankerstange

Art.Nr. 3497820

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse 5.8
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Außengewinde ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Tiefenmarkierung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß L 110 mm
Maß d 6,5 mm
VMU-A 10-130vz 130 mm 8,2 mm M10 17 mm 3497822
10 Stück 2,10 € Preis / 1 Stück
Ankerstange
Ankerstange

Ankerstange

Art.Nr. 3497822

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse 5.8
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Außengewinde ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Tiefenmarkierung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 130 mm
Maß L 130 mm
Maß d 8,2 mm
VMU-A 10-150vz 150 mm 8,2 mm M10 17 mm 3497824
10 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Ankerstange
Ankerstange

Ankerstange

Art.Nr. 3497824

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse 5.8
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Außengewinde ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Tiefenmarkierung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Maß L 150 mm
Maß d 8,2 mm
VMU-A 12-155vz 155 mm 9,9 mm M12 19 mm 3497826
10 Stück 3,00 € Preis / 1 Stück
Ankerstange
Ankerstange

Ankerstange

Art.Nr. 3497826

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 5.8
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Mit Außengewinde ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Tiefenmarkierung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 155 mm
Maß L 155 mm
Maß d 9,9 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VMU-A 8-110vz / 3497820
Download
VMU-A 10-130vz / 3497822
Download
VMU-A 10-150vz / 3497824
Download
VMU-A 12-155vz / 3497826
Download
Downloads

Datenblatt

VMU-A 8-110vz / 3497820, 0.09MB, pdf
Download
VMU-A 10-130vz / 3497822, 0.09MB, pdf
Download
VMU-A 10-150vz / 3497824, 0.09MB, pdf
Download
VMU-A 12-155vz / 3497826, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren