Ankerstange A4

Parent Art.Nr. cxmOID687976

Mit der Ankerstange und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden aus Mauerwerk befestigt. Das System wird auch zur Befestigung in Decken aus Beton angewendet. An Wänden aus Beton und Vollstein wird die Ankerstange nur mit dem Injektionsmörtel VMU plus montiert, ohne Siebhülse.

Die Ankerstange VMU-A 8x110 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 12x80 oder VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x130 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 10x150 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 oder VM-SH 16x130 montiert.
Die Ankerstange VMU-A 12x155 mm, wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
d
Ge-
winde
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VMU-A 8-110A4 110 mm 6,5 mm M8 13 mm 3497830
10 Stück 3,85 € Preis / 1 Stück
Ankerstange A4
Ankerstange A4

Ankerstange A4

Art.Nr. 3497830

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 13 mm
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Außengewinde ja
Tiefenmarkierung ja

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß L 110 mm
Maß d 6,5 mm
VMU-A 10-130A4 130 mm 8,2 mm M10 17 mm 3497832
10 Stück 6,50 € Preis / 1 Stück
Ankerstange A4
Ankerstange A4

Ankerstange A4

Art.Nr. 3497832

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Mit Außengewinde ja
Tiefenmarkierung ja

Abmessungen

Länge 130 mm
Maß L 130 mm
Maß d 8,2 mm
VMU-A 12-155A4 155 mm 9,9 mm M12 19 mm 3497834
10 Stück 8,50 € Preis / 1 Stück
Ankerstange A4
Ankerstange A4

Ankerstange A4

Art.Nr. 3497834

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Mit Außengewinde ja
Tiefenmarkierung ja

Abmessungen

Länge 155 mm
Maß L 155 mm
Maß d 9,9 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VMU-A 8-110A4 / 3497830
Download
VMU-A 10-130A4 / 3497832
Download
VMU-A 12-155A4 / 3497834
Download
Downloads

Datenblatt

VMU-A 8-110A4 / 3497830, 0.08MB, pdf
Download
VMU-A 10-130A4 / 3497832, 0.08MB, pdf
Download
VMU-A 12-155A4 / 3497834, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren