Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2

Parent Art.Nr. cxmOID5229
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 12x80 A2 M 12 x 80 80 mm 12 mm 19 mm 6418279
20 Stück 705,80 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6418279

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 12 x 80
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß d 12 mm
Maß L 80 mm
Maß l 30 mm
SKS 12x100 A2 M 12 x 100 100 mm 12 mm 19 mm 6418368
20 Stück 800,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6418368

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 12 x 100
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß d 12 mm
Maß L 100 mm
Maß l 30 mm
SKS 12x110 A2 M 12 x 110 110 mm 12 mm 19 mm 6418376
20 Stück 853,65 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2
Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter A2

Art.Nr. 6418376

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 12 x 110
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß d 12 mm
Maß L 110 mm
Maß l 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 12x80 A2 / 6418279
Download
SKS 12x100 A2 / 6418368
Download
SKS 12x110 A2 / 6418376
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 12x80 A2 / 6418279, 0.10MB, pdf
Download
SKS 12x100 A2 / 6418368, 0.10MB, pdf
Download
SKS 12x110 A2 / 6418376, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

SKS 12x80 A2 / 6418279, 0.06MB, pdf
Download
SKS 12x110 A2 / 6418376, 0.06MB, pdf
Download
SKS 12x100 A2 / 6418368, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download