Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Parent Art.Nr. cxmOID145013
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 10x90 A2 M 10 x 90 90 mm 10 mm 17 mm 6418255
20 Stück 617,25 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Art.Nr. 6418255

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M 10 x 90
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß d 10 mm
Maß L 90 mm
SKS 10x80 A4 M 10 x 80 80 mm 10 mm 17 mm 6418248
20 Stück 635,90 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Art.Nr. 6418248

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M 10 x 80
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß d 10 mm
Maß L 80 mm
SKS 10x90 A4 M 10 x 90 90 mm 10 mm 17 mm 6418256
20 Stück 679,10 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Art.Nr. 6418256

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M 10 x 90
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß d 10 mm
Maß L 90 mm
SKS 10x30 A4 M 10 x 30 30 mm 10 mm 17 mm 3160752
50 Stück 544,25 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter A4
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter A4

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter A4

Art.Nr. 3160752

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M 10 x 30
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche -
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 10 mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 10x90 A2 / 6418255
Download
SKS 10x80 A4 / 6418248
Download
SKS 10x90 A4 / 6418256
Download
SKS 10x30 A4 / 3160752
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 10x90 A2 / 6418255, 0.10MB, pdf
Download
SKS 10x80 A4 / 6418248, 0.10MB, pdf
Download
SKS 10x90 A4 / 6418256, 0.10MB, pdf
Download
SKS 10x30 A4 / 3160752, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

SKS 10x30 A4 / 3160752, 0.06MB, pdf
Download
SKS 10x90 A4 / 6418256, 0.06MB, pdf
Download
SKS 10x90 A2 / 6418255, 0.06MB, pdf
Download
SKS 10x80 A4 / 6418248, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download