Sechskantschraube mit Mutter und Scheibe

Art.Nr. 6418244 | EAN 4012196348794

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 10x110 G M10 110 mm 10 mm 17 mm 6418244
20 Stück 258,75 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Mutter und Scheibe
Sechskantschraube mit Mutter und Scheibe

Sechskantschraube mit Mutter und Scheibe

Art.Nr. 6418244

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß d 10 mm
Maß L 110 mm
Maß l 30 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 10x110 G / 6418244
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 10x110 G / 6418244, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

SKS 10x110 G / 6418244, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download