Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter

Art.Nr. 3164020 | EAN 4012195317418

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube mit Sechskantmutter, Großflächenscheibe und Scheibe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 12x40 G F M 12 x 40 40 mm 12 mm 19 mm 3164020
10 Stück 386,80 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter

Art.Nr. 3164020

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 12 x 40
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 12 mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 12x40 G F / 3164020
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 12x40 G F / 3164020, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

SKS 12x40 G F / 3164020, 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download