Sechskantschraube DIN 933 V2A

Parent Art.Nr. cxmOID351544
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHS M10x45 A2 M10 45 mm 10 mm 17 mm 3156040
50 Stück 138,00 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V2A
Sechskantschraube DIN 933 V2A

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Art.Nr. 3156040

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß D 10 mm
Maß d 10 mm
Maß L 45 mm
HHS M12x45 A2 M12 45 mm 12 mm 19 mm 3156042
50 Stück 198,75 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V2A
Sechskantschraube DIN 933 V2A

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Art.Nr. 3156042

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß D 10 mm
Maß d 12 mm
Maß L 45 mm
HHS M16x50 A2 M16 50 mm 16 mm 24 mm 3156044
50 Stück 422,40 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube DIN 933 V2A
Sechskantschraube DIN 933 V2A

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Art.Nr. 3156044

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 24 mm
Gewinde M16
Gewinde metrisch 16
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 16 mm
Maß d 16 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HHS M10x45 A2 / 3156040
Download
HHS M12x45 A2 / 3156042
Download
HHS M16x50 A2 / 3156044
Download
Downloads

Datenblatt

HHS M10x45 A2 / 3156040, 0.10MB, pdf
Download
HHS M12x45 A2 / 3156042, 0.10MB, pdf
Download
HHS M16x50 A2 / 3156044, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren