Tellerkopfschraube HT 10

Parent Art.Nr. cxmOID838610

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HT 10x80 TD 80 mm 10 mm 3498140
50 Stück 85,50 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 10
Tellerkopfschraube HT 10

Tellerkopfschraube HT 10

Art.Nr. 3498140

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 22,5 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 7 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß L 80 mm
Maß D 10 mm
HT 10x100 TD 100 mm 10 mm 3498142
50 Stück 101,00 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 10
Tellerkopfschraube HT 10

Tellerkopfschraube HT 10

Art.Nr. 3498142

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 22,5 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 7 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Maß D 10 mm
HT 10x120 TD 120 mm 10 mm 3498144
50 Stück 121,20 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 10
Tellerkopfschraube HT 10

Tellerkopfschraube HT 10

Art.Nr. 3498144

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 22,5 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 7 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 120 mm
Maß L 120 mm
Maß D 10 mm
HT 10x140 TD 140 mm 10 mm 3498146
50 Stück 142,50 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 10
Tellerkopfschraube HT 10

Tellerkopfschraube HT 10

Art.Nr. 3498146

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 22,5 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 7 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 140 mm
Maß L 140 mm
Maß D 10 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HT 10x80 TD / 3498140
Download
HT 10x100 TD / 3498142
Download
HT 10x120 TD / 3498144
Download
HT 10x140 TD / 3498146
Download
Downloads

Datenblatt

HT 10x80 TD / 3498140, 0.13MB, pdf
Download
HT 10x100 TD / 3498142, 0.13MB, pdf
Download
HT 10x120 TD / 3498144, 0.13MB, pdf
Download
HT 10x140 TD / 3498146, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren