Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Parent Art.Nr. cxmOID3272
  • Kreuzschlitz Pozidrive
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten
gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Maß
D
Kopf-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4759 3.5x25 25 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192113
200 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192113

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x30 30 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192121
200 Stück 4,40 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192121

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x35 35 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192148
200 Stück 4,40 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192148

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x40 40 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192156
200 Stück 4,95 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192156

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x45 45 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192164
200 Stück 5,80 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192164

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 3,5 mm
4759 3.5x50 50 mm 3,5 mm 6,5 mm 3192172
200 Stück 6,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192172

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 6,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 3,5 mm
4759 4.0x25 25 mm 4 mm 7,5 mm 3192210
200 Stück 4,30 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192210

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x30 30 mm 4 mm 7,5 mm 3192229
200 Stück 4,65 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192229

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x35 35 mm 4 mm 7,5 mm 3192237
200 Stück 4,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192237

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x40 40 mm 4 mm 7,5 mm 3192245
200 Stück 5,60 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192245

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x45 45 mm 4 mm 7,5 mm 3192253
200 Stück 6,10 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192253

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 4 mm
4759 4.0x50 50 mm 4 mm 7,5 mm 3192261
200 Stück 7,10 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192261

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 4 mm
4759 4.5x30 30 mm 4,5 mm 8,3 mm 3192334
200 Stück 5,25 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192334

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,3 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 4,5 mm
4759 4.5x35 35 mm 4,5 mm 8,3 mm 3192342
200 Stück 5,70 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192342

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,3 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 4,5 mm
4759 4.5x40 40 mm 4,5 mm 8,3 mm 3192350
200 Stück 6,00 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192350

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,3 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 4,5 mm
4759 4.5x45 45 mm 4,5 mm 8,3 mm 3192369
200 Stück 6,90 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192369

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,3 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 4,5 mm
4759 4.5x50 50 mm 4,5 mm 8,3 mm 3192377
200 Stück 7,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192377

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,3 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 4,5 mm
4759 5.0x30 30 mm 5 mm 9,2 mm 3192415
200 Stück 7,20 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192415

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß D 5 mm
4759 5.0x35 35 mm 5 mm 9,2 mm 3192423
200 Stück 7,75 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192423

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 35 mm
Maß D 5 mm
4759 5.0x40 40 mm 5 mm 9,2 mm 3192431
200 Stück 8,10 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192431

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 5 mm
4759 5.0x45 45 mm 5 mm 9,2 mm 3192458
200 Stück 9,15 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192458

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Maß L 45 mm
Maß D 5 mm
4759 5.0x50 50 mm 5 mm 9,2 mm 3192466
200 Stück 10,35 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192466

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 9,2 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 5 mm
4759 6.0x40 40 mm 6 mm 11 mm 3192628
200 Stück 16,15 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192628

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 11 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß D 6 mm
4759 6.0x50 50 mm 6 mm 11 mm 3192636
200 Stück 16,40 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192636

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 11 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß D 6 mm
4759 6.0x60 60 mm 6 mm 11 mm 3192644
200 Stück 19,60 € Preis / 100 Stück
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz
Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.Nr. 3192644

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 11 mm
Kopfform versenkt
Schraubsystem Pozidriv PZ
Oberfläche galvanisch verzinkt, gelb passiviert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß L 60 mm
Maß D 6 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4759 3.5x25 / 3192113
Download
4759 3.5x30 / 3192121
Download
4759 3.5x35 / 3192148
Download
4759 3.5x40 / 3192156
Download
4759 3.5x45 / 3192164
Download
4759 3.5x50 / 3192172
Download
4759 4.0x25 / 3192210
Download
4759 4.0x30 / 3192229
Download
4759 4.0x35 / 3192237
Download
4759 4.0x40 / 3192245
Download
4759 4.0x45 / 3192253
Download
4759 4.0x50 / 3192261
Download
4759 4.5x30 / 3192334
Download
4759 4.5x35 / 3192342
Download
4759 4.5x40 / 3192350
Download
4759 4.5x45 / 3192369
Download
4759 4.5x50 / 3192377
Download
4759 5.0x30 / 3192415
Download
4759 5.0x35 / 3192423
Download
4759 5.0x40 / 3192431
Download
4759 5.0x45 / 3192458
Download
4759 5.0x50 / 3192466
Download
4759 6.0x40 / 3192628
Download
4759 6.0x50 / 3192636
Download
4759 6.0x60 / 3192644
Download
Downloads

Datenblatt

4759 5.0x30 / 3192415, 0.13MB, pdf
Download
4759 3.5x25 / 3192113, 0.13MB, pdf
Download
4759 3.5x30 / 3192121, 0.13MB, pdf
Download
4759 3.5x35 / 3192148, 0.13MB, pdf
Download
4759 3.5x40 / 3192156, 0.13MB, pdf
Download
4759 3.5x45 / 3192164, 0.13MB, pdf
Download
4759 3.5x50 / 3192172, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.0x25 / 3192210, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.0x30 / 3192229, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.0x35 / 3192237, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.0x40 / 3192245, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.0x45 / 3192253, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.0x50 / 3192261, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.5x30 / 3192334, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.5x35 / 3192342, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.5x40 / 3192350, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.5x45 / 3192369, 0.13MB, pdf
Download
4759 4.5x50 / 3192377, 0.13MB, pdf
Download
4759 5.0x35 / 3192423, 0.13MB, pdf
Download
4759 5.0x40 / 3192431, 0.13MB, pdf
Download
4759 5.0x45 / 3192458, 0.13MB, pdf
Download
4759 5.0x50 / 3192466, 0.13MB, pdf
Download
4759 6.0x40 / 3192628, 0.13MB, pdf
Download
4759 6.0x50 / 3192636, 0.13MB, pdf
Download
4759 6.0x60 / 3192644, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren