Hammerkopfschraube

Parent Art.Nr. cxmOID727406
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2008

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL20HB M5x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M5x25mm 1148008
50 Stück 221,05 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148008

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M5x25mm
Gewinde metrisch 5
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21,1 mm
Höhe 4 mm
Breite 10,5 mm
CL20HB M6x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M6x25mm 1148012
50 Stück 245,55 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148012

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M6x25mm
Gewinde metrisch 6
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21,1 mm
Höhe 4 mm
Breite 10,5 mm
CL20HB M8x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M8x25mm 1148016
50 Stück 291,10 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148016

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x25mm
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21,1 mm
Höhe 4 mm
Breite 10,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL20HB M5x25 ZL / 1148008
Download
CL20HB M6x25 ZL / 1148012
Download
CL20HB M8x25 ZL / 1148016
Download
Downloads

Datenblatt

CL20HB M5x25 ZL / 1148008, 0.10MB, pdf
Download
CL20HB M6x25 ZL / 1148012, 0.10MB, pdf
Download
CL20HB M8x25 ZL / 1148016, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren