Hammerkopfschraube ZL

Parent Art.Nr. cxmOID727416
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMHB M6x30 ZL 26 mm 16,5 mm 5 mm M6x30mm 1148056
50 Stück 342,55 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148056

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M6x30mm
Gewinde metrisch 6
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M8x30 ZL 26 mm 16,5 mm 5 mm M8x30mm 1148060
50 Stück 404,05 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148060

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x30mm
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M8x60 ZL 26 mm 16,5 mm 5 mm M8x60mm 1148064
25 Stück 466,10 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148064

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x60mm
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M10x30 ZL 26 mm 16,5 mm 5 mm M10x30mm 1148068
50 Stück 510,55 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148068

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x30mm
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
ACMHB M10x60 ZL 26 mm 16,5 mm 5 mm M10x60mm 1148072
25 Stück 561,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148072

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x60mm
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 26 mm
Höhe 5 mm
Breite 16,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ACMHB M6x30 ZL / 1148056
Download
ACMHB M8x30 ZL / 1148060
Download
ACMHB M8x60 ZL / 1148064
Download
ACMHB M10x30 ZL / 1148068
Download
ACMHB M10x60 ZL / 1148072
Download
Downloads

Datenblatt

ACMHB M6x30 ZL / 1148056, 0.12MB, pdf
Download
ACMHB M8x30 ZL / 1148060, 0.12MB, pdf
Download
ACMHB M8x60 ZL / 1148064, 0.12MB, pdf
Download
ACMHB M10x30 ZL / 1148068, 0.12MB, pdf
Download
ACMHB M10x60 ZL / 1148072, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren