Hammerkopfschraube

Parent Art.Nr. cxmOID727407
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2712

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL27HB M5x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M5x25mm 1148020
50 Stück 332,10 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148020

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M5x25mm
Gewinde metrisch 5
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 23 mm
Höhe 4 mm
Breite 10,1 mm
CL27HB M6x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M6x25mm 1148024
50 Stück 368,85 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148024

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M6x25mm
Gewinde metrisch 6
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 23 mm
Höhe 4 mm
Breite 10,1 mm
CL27HB M8x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M8x25mm 1148028
50 Stück 364,45 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube

Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148028

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x25mm
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 23 mm
Höhe 4 mm
Breite 10,1 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL27HB M5x25 ZL / 1148020
Download
CL27HB M6x25 ZL / 1148024
Download
CL27HB M8x25 ZL / 1148028
Download
Downloads

Datenblatt

CL27HB M5x25 ZL / 1148020, 0.11MB, pdf
Download
CL27HB M6x25 ZL / 1148024, 0.10MB, pdf
Download
CL27HB M8x25 ZL / 1148028, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren