Hakenkopfschraube ZL

Parent Art.Nr. cxmOID727671
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS50HB M6x30 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M6x30mm 1148206
50 Stück 737,05 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148206

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M6x30mm
Gewinde metrisch 6
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Höhe 12 mm
Breite 21 mm
MS50HB M8x30 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M8x30mm 1148210
50 Stück 818,90 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148210

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x30mm
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Höhe 12 mm
Breite 21 mm
MS50HB M8x60 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M8x60mm 1148214
25 Stück 910,00 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148214

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M8x60mm
Gewinde metrisch 8
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Höhe 12 mm
Breite 21 mm
MS50HB M10x30 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M10x30mm 1148218
50 Stück 1.011,00 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148218

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x30mm
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43,3 mm
Höhe 10 mm
Breite 13 mm
MS50HB M10x60 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M10x60mm 1148222
25 Stück 1.044,15 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148222

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M10x60mm
Gewinde metrisch 10
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43,3 mm
Höhe 10 mm
Breite 13 mm
MS50HB M12x30 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M12x30mm 1148226
50 Stück 1.160,10 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148226

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M12x30mm
Gewinde metrisch 12
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43,3 mm
Höhe 10 mm
Breite 13 mm
MS50HB M12x60 ZL 43,3 mm 13 mm 10 mm M12x60mm 1148230
25 Stück 1.254,00 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148230

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M12x60mm
Gewinde metrisch 12
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43,3 mm
Höhe 10 mm
Breite 13 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS50HB M6x30 ZL / 1148206
Download
MS50HB M8x30 ZL / 1148210
Download
MS50HB M8x60 ZL / 1148214
Download
MS50HB M10x30 ZL / 1148218
Download
MS50HB M10x60 ZL / 1148222
Download
MS50HB M12x30 ZL / 1148226
Download
MS50HB M12x60 ZL / 1148230
Download
Downloads

Datenblatt

MS50HB M6x30 ZL / 1148206, 0.13MB, pdf
Download
MS50HB M8x30 ZL / 1148210, 0.13MB, pdf
Download
MS50HB M8x60 ZL / 1148214, 0.13MB, pdf
Download
MS50HB M10x30 ZL / 1148218, 0.13MB, pdf
Download
MS50HB M10x60 ZL / 1148222, 0.13MB, pdf
Download
MS50HB M12x30 ZL / 1148226, 0.13MB, pdf
Download
MS50HB M12x60 ZL / 1148230, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren