Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Parent Art.Nr. cxmOID351550
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRSB M8x35 A2 35 mm M8 3175608
50 Stück 357,45 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter V2A
Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Art.Nr. 3175608

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß D 8 mm
Maß L 35 mm
FRSB M10x20 A2 20 mm M10 3175620
50 Stück 510,40 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter V2A
Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Art.Nr. 3175620

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß D 10 mm
Maß L 20 mm
FRSB M10x25 A2 25 mm M10 3175625
50 Stück 640,90 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter V2A
Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Flachrundschraube mit Kombimutter V2A

Art.Nr. 3175625

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß D 10 mm
Maß L 25 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FRSB M8x35 A2 / 3175608
Download
FRSB M10x20 A2 / 3175620
Download
FRSB M10x25 A2 / 3175625
Download
Downloads

Datenblatt

FRSB M8x35 A2 / 3175608, 0.10MB, pdf
Download
FRSB M10x20 A2 / 3175620, 0.10MB, pdf
Download
FRSB M10x25 A2 / 3175625, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren