Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Parent Art.Nr. cxmOID7612
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRSB 6x12 A2 12 mm M6 6406138
100 Stück 67,05 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2
Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Art.Nr. 6406138

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 12 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 12 mm
FRSB 6x16 A2 16 mm M6 6406189
100 Stück 69,80 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2
Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Art.Nr. 6406189

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 16 mm
FRSB 6x20 A2 20 mm M6 6406205
100 Stück 73,85 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2
Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Art.Nr. 6406205

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß D 13,5 mm
Maß d 6 mm
Maß L 20 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FRSB 6x12 A2 / 6406138
Download
FRSB 6x16 A2 / 6406189
Download
FRSB 6x20 A2 / 6406205
Download
Downloads

Datenblatt

FRSB 6x12 A2 / 6406138, 0.11MB, pdf
Download
FRSB 6x16 A2 / 6406189, 0.11MB, pdf
Download
FRSB 6x20 A2 / 6406205, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren