Unterlegscheibe V4A

Parent Art.Nr. cxmOID256494
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M6 D12 A4 M6 12 mm 6,4 mm 1,6 mm 3402306
100 Stück 38,30 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V4A
Unterlegscheibe V4A

Unterlegscheibe V4A

Art.Nr. 3402306

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Lochdurchmesser 6,4 mm
Materialstärke 1,6 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 12 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,6 mm
Außendurchmesser 12 mm
WS M8 D16 A4 M8 16 mm 8,4 mm 1,6 mm 3402314
100 Stück 51,00 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V4A
Unterlegscheibe V4A

Unterlegscheibe V4A

Art.Nr. 3402314

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Lochdurchmesser 8,4 mm
Materialstärke 1,6 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 16 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,6 mm
Außendurchmesser 16 mm
WS M10 D20 A4 M10 20 mm 10,5 mm 2 mm 3402322
100 Stück 37,80 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V4A
Unterlegscheibe V4A

Unterlegscheibe V4A

Art.Nr. 3402322

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Lochdurchmesser 10,5 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 20 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 2 mm
Außendurchmesser 20 mm
WS M12 D24 A4 M12 24 mm 13 mm 2,5 mm 3402345
100 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V4A
Unterlegscheibe V4A

Unterlegscheibe V4A

Art.Nr. 3402345

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Lochdurchmesser 13 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 24 mm
Maß d 13 mm
Maß h 2,5 mm
Außendurchmesser 24 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WS M6 D12 A4 / 3402306
Download
WS M8 D16 A4 / 3402314
Download
WS M10 D20 A4 / 3402322
Download
WS M12 D24 A4 / 3402345
Download
Downloads

Datenblatt

WS M8 D16 A4 / 3402314, 0.08MB, pdf
Download
WS M12 D24 A4 / 3402345, 0.08MB, pdf
Download
WS M10 D20 A4 / 3402322, 0.08MB, pdf
Download
WS M6 D12 A4 / 3402306, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren