Großflächenscheibe V4A

Parent Art.Nr. cxmOID464676
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M8 D20 A4 M8 20 - 20 mm 8,4 mm 1,5 mm 3403127
100 Stück 397,10 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A4
Großflächenscheibe A4

Großflächenscheibe A4

Art.Nr. 3403127

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Halogenfrei ja
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M8 D25 A4 M8 25 - 25 mm 8,4 mm 1,2 mm 3403137
100 Stück 595,60 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A4
Großflächenscheibe A4

Großflächenscheibe A4

Art.Nr. 3403137

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Halogenfrei ja
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 25 - 25 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,2 mm
WS M8 D40 A4 M8 40 - 40 mm 8,4 mm 1,5 mm 3403147
100 Stück 883,55 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A4
Großflächenscheibe A4

Großflächenscheibe A4

Art.Nr. 3403147

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Halogenfrei ja
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 40 - 40 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M10 D30 A4 M10 30 - 30 mm 10,5 mm 1,5 mm 3403163
100 Stück 775,50 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A4
Großflächenscheibe A4

Großflächenscheibe A4

Art.Nr. 3403163

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Halogenfrei ja
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 30 - 30 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 1,5 mm
WS M10 D40 A4 M10 40 - 40 mm 10,5 mm 1,5 mm 3403177
100 Stück 1.104,25 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A4
Großflächenscheibe A4

Großflächenscheibe A4

Art.Nr. 3403177

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Halogenfrei ja
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 40 - 40 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 1,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WS M8 D20 A4 / 3403127
Download
WS M8 D25 A4 / 3403137
Download
WS M8 D40 A4 / 3403147
Download
WS M10 D30 A4 / 3403163
Download
WS M10 D40 A4 / 3403177
Download
Downloads

Datenblatt

WS M8 D20 A4 / 3403127, 0.10MB, pdf
Download
WS M8 D25 A4 / 3403137, 0.10MB, pdf
Download
WS M8 D40 A4 / 3403147, 0.10MB, pdf
Download
WS M10 D30 A4 / 3403163, 0.10MB, pdf
Download
WS M10 D40 A4 / 3403177, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren