Großflächenscheibe V2A

Parent Art.Nr. cxmOID464675
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M8 D20 A2 M8 20 - 20 mm 8,4 mm 1,5 mm 3403125
100 Stück 41,05 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A2
Großflächenscheibe A2

Großflächenscheibe A2

Art.Nr. 3403125

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Halogenfrei nein
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M8 D25 A2 M8 25 - 25 mm 8,4 mm 1,5 mm 3403135
100 Stück 45,30 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A2
Großflächenscheibe A2

Großflächenscheibe A2

Art.Nr. 3403135

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Halogenfrei nein
Materialstärke 1,2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 25 - 25 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,5 mm
WS M8 D40 A2 M8 40 - 40 mm 8,5 mm 1,5 mm 3403145
100 Stück 67,85 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A2
Großflächenscheibe A2

Großflächenscheibe A2

Art.Nr. 3403145

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Halogenfrei nein
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 40 - 40 mm
Maß d 8,5 mm
Maß h 1,5 mm
WS M10 D30 A2 M10 30 - 30 mm 10,5 mm 1,5 mm 3403155
100 Stück 55,75 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A2
Großflächenscheibe A2

Großflächenscheibe A2

Art.Nr. 3403155

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Halogenfrei nein
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 30 - 30 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 1,5 mm
WS M10 D40 A2 M10 40 - 40 mm 10,5 mm 1,5 mm 3403175
100 Stück 81,40 € Preis / 100 Stück
Großflächenscheibe A2
Großflächenscheibe A2

Großflächenscheibe A2

Art.Nr. 3403175

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Halogenfrei nein
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 40 - 40 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 1,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WS M8 D20 A2 / 3403125
Download
WS M8 D25 A2 / 3403135
Download
WS M8 D40 A2 / 3403145
Download
WS M10 D30 A2 / 3403155
Download
WS M10 D40 A2 / 3403175
Download
Downloads

Datenblatt

WS M8 D20 A2 / 3403125, 0.10MB, pdf
Download
WS M8 D25 A2 / 3403135, 0.10MB, pdf
Download
WS M8 D40 A2 / 3403145, 0.10MB, pdf
Download
WS M10 D30 A2 / 3403155, 0.10MB, pdf
Download
WS M10 D40 A2 / 3403175, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren