Fächerscheibe DIN 6798 A4

Parent Art.Nr. cxmOID566819
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SWS M6 A4 M6 11 - 11 mm 6,4 mm 2,1 mm 3404372
100 Stück 19,25 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 A4
Fächerscheibe DIN 6798 A4

Fächerscheibe DIN 6798 A4

Art.Nr. 3404372

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 11 - 11 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 2,1 mm
SWS M8 A4 M8 15 - 15 mm 8,4 mm 2,4 mm 3404377
100 Stück 32,90 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 A4
Fächerscheibe DIN 6798 A4

Fächerscheibe DIN 6798 A4

Art.Nr. 3404377

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 15 - 15 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 2,4 mm
SWS M10 A4 M10 18 - 18 mm 10,5 mm 2,7 mm 3404381
100 Stück 34,60 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 A4
Fächerscheibe DIN 6798 A4

Fächerscheibe DIN 6798 A4

Art.Nr. 3404381

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 18 - 18 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 2,7 mm
SWS M12 A4 M12 20,5 - 20,5 mm 13 mm 3 mm 3404385
100 Stück 46,60 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 A4
Fächerscheibe DIN 6798 A4

Fächerscheibe DIN 6798 A4

Art.Nr. 3404385

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 20,5 - 20,5 mm
Maß d 13 mm
Maß h 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SWS M6 A4 / 3404372
Download
SWS M8 A4 / 3404377
Download
SWS M10 A4 / 3404381
Download
SWS M12 A4 / 3404385
Download
Downloads

Datenblatt

SWS M6 A4 / 3404372, 0.12MB, pdf
Download
SWS M8 A4 / 3404377, 0.12MB, pdf
Download
SWS M10 A4 / 3404381, 0.12MB, pdf
Download
SWS M12 A4 / 3404385, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren