Gegenplatte FT

Parent Art.Nr. cxmOID92386
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gegenplatte zur Vergrößerung der Auflagefläche bei der durchgesteckten Montage von Auslegern und Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
K 60 FT M 12 13 mm 6,5 mm 6348408
10 Stück 6,05 € Preis / 1 Stück
Gegenplatte FT
Gegenplatte FT

Gegenplatte FT

Art.Nr. 6348408

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M 12
Lochdurchmesser 13 mm
Materialstärke 6,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 60 mm
Maß b 50 mm
Maß d 13 mm
Maß h 6,5 mm
K 70 FT - 17 mm 6,5 mm 6348440
10 Stück 8,20 € Preis / 1 Stück
Gegenplatte FT
Gegenplatte FT

Gegenplatte FT

Art.Nr. 6348440

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde -
Lochdurchmesser 17 mm
Materialstärke 6,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 70 mm
Maß b 70 mm
Maß d 17 mm
Maß h 6,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

K 60 FT / 6348408
Download
K 70 FT / 6348440
Download
Downloads

Datenblatt

K 60 FT / 6348408, 0.08MB, pdf
Download
K 70 FT / 6348440, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren