Sechskantmutter ISO 4032

Parent Art.Nr. cxmOID7339
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DIN934 M6 F M6 10 mm 6 mm 5,2 mm 3400344
100 Stück 29,10 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032

Sechskantmutter ISO 4032

Art.Nr. 3400344

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 10 mm
Gewinde M6
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 6 mm
Maß h 5,2 mm
DIN934 M8 F M8 13 mm 8 mm 6,8 mm 3400352
100 Stück 48,55 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032

Sechskantmutter ISO 4032

Art.Nr. 3400352

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 13 mm
Gewinde M8
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 8 mm
Maß h 6,8 mm
DIN934 M10 F M10 17 mm 10 mm 8,4 mm 3400360
100 Stück 88,45 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032

Sechskantmutter ISO 4032

Art.Nr. 3400360

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 17 mm
Gewinde M10
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 10 mm
Maß h 8,4 mm
DIN934 M12 F M12 19 mm 12 mm 10,8 mm 3400379
100 Stück 129,80 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032

Sechskantmutter ISO 4032

Art.Nr. 3400379

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 12 mm
Maß h 10,8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DIN934 M6 F / 3400344
Download
DIN934 M8 F / 3400352
Download
DIN934 M10 F / 3400360
Download
DIN934 M12 F / 3400379
Download
Downloads

Datenblatt

DIN934 M6 F / 3400344, 0.07MB, pdf
Download
DIN934 M8 F / 3400352, 0.08MB, pdf
Download
DIN934 M10 F / 3400360, 0.09MB, pdf
Download
DIN934 M12 F / 3400379, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren