Kombimutter G

Art.Nr. 6408958 | EAN 4012196623952

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
d
Maß
h
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KM M6 G 6 mm 6 mm 10 mm 6408958
100 Stück 14,85 € Preis / 100 Stück
Kombimutter G
Kombimutter G

Kombimutter G

Art.Nr. 6408958

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Selbstsichernd ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß d 6 mm
Maß h 6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KM M6 G / 6408958
Download
Downloads

Datenblatt

KM M6 G / 6408958, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren