Kombimutter A4

Parent Art.Nr. cxmOID47004
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Festig-
keits-
klasse
Maß
d
Maß
h
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KM M8 A4 A4-70 8 mm 8 mm 13 mm 6408920
100 Stück 88,05 € Preis / 100 Stück
Kombimutter A4
Kombimutter A4

Kombimutter A4

Art.Nr. 6408920

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Selbstsichernd ja
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Maß d 8 mm
Maß h 8 mm
KM M10 A4 A4-70 10 mm 10 mm 17 mm 6408930
100 Stück 110,00 € Preis / 100 Stück
Kombimutter A4
Kombimutter A4

Kombimutter A4

Art.Nr. 6408930

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Selbstsichernd ja
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Maß d 10 mm
Maß h 10 mm
KM M12 A4 A4-70 12 mm 12 mm 19 mm 6408940
100 Stück 137,45 € Preis / 100 Stück
Kombimutter A4
Kombimutter A4

Kombimutter A4

Art.Nr. 6408940

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Selbstsichernd ja
SW 19 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Maß d 12 mm
Maß h 12 mm
KM M6 A4 A4-70 6 mm 6 mm 10 mm 6408970
100 Stück 70,45 € Preis / 100 Stück
Kombimutter A4
Kombimutter A4

Kombimutter A4

Art.Nr. 6408970

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Selbstsichernd ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4401

Abmessungen

Maß d 6 mm
Maß h 6 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KM M8 A4 / 6408920
Download
KM M10 A4 / 6408930
Download
KM M12 A4 / 6408940
Download
KM M6 A4 / 6408970
Download
Downloads

Datenblatt

KM M8 A4 / 6408920, 0.09MB, pdf
Download
KM M10 A4 / 6408930, 0.09MB, pdf
Download
KM M12 A4 / 6408940, 0.09MB, pdf
Download
KM M6 A4 / 6408970, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren