Kombimutter A2

Art.Nr. 6408966 | EAN 4012196078554

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Festig-
keits-
klasse
Maß
d
Maß
h
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KM M6 A2 A2-70 6 mm 6 mm 10 mm 6408966
100 Stück 35,40 € Preis / 100 Stück
Kombimutter A2
Kombimutter A2

Kombimutter A2

Art.Nr. 6408966

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Selbstsichernd ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß d 6 mm
Maß h 6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KM M6 A2 / 6408966
Download
Downloads

Datenblatt

KM M6 A2 / 6408966, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren