Gleitmutter

Parent Art.Nr. cxmOID727404
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene CL2008

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL20SN M4 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M4 1147008
100 Stück 74,75 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter
Gleitmutter

Gleitmutter

Art.Nr. 1147008

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M4
Gewindegröße M 4
Gewindemaß metrisch 4
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 10,5 mm
Höhe 4 mm
CL20SN M5 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M5 1147012
100 Stück 74,75 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter
Gleitmutter

Gleitmutter

Art.Nr. 1147012

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M5
Gewindegröße M 5
Gewindemaß metrisch 5
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 10,5 mm
Höhe 4 mm
CL20SN M6 ZL 17 mm 10,5 mm 4 mm M6 1147016
100 Stück 74,75 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter
Gleitmutter

Gleitmutter

Art.Nr. 1147016

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 17 mm
Breite 10,5 mm
Höhe 4 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL20SN M4 ZL / 1147008
Download
CL20SN M5 ZL / 1147012
Download
CL20SN M6 ZL / 1147016
Download
Downloads

Datenblatt

CL20SN M4 ZL / 1147008, 0.09MB, pdf
Download
CL20SN M5 ZL / 1147012, 0.09MB, pdf
Download
CL20SN M6 ZL / 1147016, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren