Gleitmutter ZL

Parent Art.Nr. cxmOID727430
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41SN M6 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147206
50 Stück 186,85 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147206

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SN M8 ZL 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147210
50 Stück 186,85 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147210

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SN M10 ZL 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147214
50 Stück 186,85 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147214

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 8 mm
MS41SN M12 ZL 35 mm 20 mm 9,5 mm M12 1147218
50 Stück 186,85 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147218

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Gewindemaß metrisch 12
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 9,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS41SN M6 ZL / 1147206
Download
MS41SN M8 ZL / 1147210
Download
MS41SN M10 ZL / 1147214
Download
MS41SN M12 ZL / 1147218
Download
Downloads

Datenblatt

MS41SN M6 ZL / 1147206, 0.10MB, pdf
Download
MS41SN M8 ZL / 1147210, 0.09MB, pdf
Download
MS41SN M10 ZL / 1147214, 0.10MB, pdf
Download
MS41SN M12 ZL / 1147218, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren