Gleitmutter ZL

Parent Art.Nr. cxmOID727669
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS5030

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS50SN M6 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M6 1147156
50 Stück 260,95 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147156

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
MS50SN M8 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M8 1147160
50 Stück 260,95 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147160

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
MS50SN M10 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M10 1147164
50 Stück 260,95 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147164

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
MS50SN M12 ZL 43 mm 21 mm 12 mm M12 1147168
50 Stück 260,95 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter ZL
Gleitmutter ZL

Gleitmutter ZL

Art.Nr. 1147168

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Gewindemaß metrisch 12
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS50SN M6 ZL / 1147156
Download
MS50SN M8 ZL / 1147160
Download
MS50SN M10 ZL / 1147164
Download
MS50SN M12 ZL / 1147168
Download
Downloads

Datenblatt

MS50SN M6 ZL / 1147156, 0.10MB, pdf
Download
MS50SN M8 ZL / 1147160, 0.10MB, pdf
Download
MS50SN M10 ZL / 1147164, 0.10MB, pdf
Download
MS50SN M12 ZL / 1147168, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren