Gleitmutter

Parent Art.Nr. cxmOID727405
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene CL2712

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL27SN M4 ZL 21 mm 10 mm 2,5 mm M4 1147020
100 Stück 76,20 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter
Gleitmutter

Gleitmutter

Art.Nr. 1147020

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M4
Gewindegröße M 4
Gewindemaß metrisch 4
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21 mm
Breite 10 mm
Höhe 2,5 mm
CL27SN M5 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M5 1147024
100 Stück 76,20 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter
Gleitmutter

Gleitmutter

Art.Nr. 1147024

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M5
Gewindegröße M 5
Gewindemaß metrisch 5
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24,5 mm
Breite 13 mm
Höhe 4 mm
CL27SN M6 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M6 1147028
100 Stück 76,20 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter
Gleitmutter

Gleitmutter

Art.Nr. 1147028

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24,5 mm
Breite 13 mm
Höhe 4 mm
CL27SN M8 ZL 24,5 mm 13 mm 4 mm M8 1147032
100 Stück 76,20 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter
Gleitmutter

Gleitmutter

Art.Nr. 1147032

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24,5 mm
Breite 13 mm
Höhe 4 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CL27SN M4 ZL / 1147020
Download
CL27SN M5 ZL / 1147024
Download
CL27SN M6 ZL / 1147028
Download
CL27SN M8 ZL / 1147032
Download
Downloads

Datenblatt

CL27SN M4 ZL / 1147020, 0.09MB, pdf
Download
CL27SN M5 ZL / 1147024, 0.09MB, pdf
Download
CL27SN M6 ZL / 1147028, 0.09MB, pdf
Download
CL27SN M8 ZL / 1147032, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren