Gleitmutter mit Feder ZL

Parent Art.Nr. cxmOID727432
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41SNF M6 F 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147306
50 Stück 197,25 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder ZL
Gleitmutter mit Feder ZL

Gleitmutter mit Feder ZL

Art.Nr. 1147306

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SNF M8 F 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147310
50 Stück 197,25 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder ZL
Gleitmutter mit Feder ZL

Gleitmutter mit Feder ZL

Art.Nr. 1147310

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SNF M10 F 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147314
50 Stück 197,25 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder ZL
Gleitmutter mit Feder ZL

Gleitmutter mit Feder ZL

Art.Nr. 1147314

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 8 mm
MS41SNF M12 F 35 mm 20 mm 9,5 mm M12 1147318
50 Stück 197,25 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder ZL
Gleitmutter mit Feder ZL

Gleitmutter mit Feder ZL

Art.Nr. 1147318

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Gewindemaß metrisch 12
Mit Feder ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 9,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS41SNF M6 F / 1147306
Download
MS41SNF M8 F / 1147310
Download
MS41SNF M10 F / 1147314
Download
MS41SNF M12 F / 1147318
Download
Downloads

Datenblatt

MS41SNF M6 F / 1147306, 0.14MB, pdf
Download
MS41SNF M8 F / 1147310, 0.14MB, pdf
Download
MS41SNF M10 F / 1147314, 0.14MB, pdf
Download
MS41SNF M12 F / 1147318, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren