Gleitmutter mit Feder A4

Parent Art.Nr. cxmOID727433
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41SNF M6 A4 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147336
50 Stück 607,55 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder A4
Gleitmutter mit Feder A4

Gleitmutter mit Feder A4

Art.Nr. 1147336

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SNF M8 A4 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147340
50 Stück 607,55 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder A4
Gleitmutter mit Feder A4

Gleitmutter mit Feder A4

Art.Nr. 1147340

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SNF M10 A4 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147344
50 Stück 607,55 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder A4
Gleitmutter mit Feder A4

Gleitmutter mit Feder A4

Art.Nr. 1147344

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 8 mm
MS41SNF M12 A4 35 mm 20 mm 9,5 mm M12 1147348
50 Stück 607,55 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter mit Feder A4
Gleitmutter mit Feder A4

Gleitmutter mit Feder A4

Art.Nr. 1147348

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Gewindemaß metrisch 12
Mit Feder ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 9,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS41SNF M6 A4 / 1147336
Download
MS41SNF M8 A4 / 1147340
Download
MS41SNF M10 A4 / 1147344
Download
MS41SNF M12 A4 / 1147348
Download
Downloads

Datenblatt

MS41SNF M6 A4 / 1147336, 0.14MB, pdf
Download
MS41SNF M8 A4 / 1147340, 0.14MB, pdf
Download
MS41SNF M10 A4 / 1147344, 0.14MB, pdf
Download
MS41SNF M12 A4 / 1147348, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren