Gleitmutter A4

Parent Art.Nr. cxmOID727431
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41SN M6 A4 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147226
50 Stück 578,60 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147226

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SN M8 A4 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147230
50 Stück 578,60 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147230

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 6 mm
MS41SN M10 A4 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147234
50 Stück 578,60 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147234

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 8 mm
MS41SN M12 A4 35 mm 20 mm 9,5 mm M12 1147238
50 Stück 578,60 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147238

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Gewindemaß metrisch 12
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 20 mm
Höhe 9,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS41SN M6 A4 / 1147226
Download
MS41SN M8 A4 / 1147230
Download
MS41SN M10 A4 / 1147234
Download
MS41SN M12 A4 / 1147238
Download
Downloads

Datenblatt

MS41SN M6 A4 / 1147226, 0.09MB, pdf
Download
MS41SN M8 A4 / 1147230, 0.10MB, pdf
Download
MS41SN M10 A4 / 1147234, 0.09MB, pdf
Download
MS41SN M12 A4 / 1147238, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren