Gleitmutter A4

Parent Art.Nr. cxmOID727670
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS5030

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS50SN M6 A4 43 mm 21 mm 12 mm M6 1147172
50 Stück 848,10 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147172

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
MS50SN M8 A4 43 mm 21 mm 12 mm M8 1147186
50 Stück 848,10 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147186

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
MS50SN M10 A4 43 mm 21 mm 12 mm M10 1147190
50 Stück 848,10 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147190

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
MS50SN M12 A4 43 mm 21 mm 12 mm M12 1147194
50 Stück 848,10 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147194

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Gewindemaß metrisch 12
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 21 mm
Höhe 12 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS50SN M6 A4 / 1147172
Download
MS50SN M8 A4 / 1147186
Download
MS50SN M10 A4 / 1147190
Download
MS50SN M12 A4 / 1147194
Download
Downloads

Datenblatt

MS50SN M6 A4 / 1147172, 0.10MB, pdf
Download
MS50SN M8 A4 / 1147186, 0.10MB, pdf
Download
MS50SN M10 A4 / 1147190, 0.10MB, pdf
Download
MS50SN M12 A4 / 1147194, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren