Gleitmutter A4

Parent Art.Nr. cxmOID727642
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS40SN M6 A4 35 mm 17 mm 10 mm M6 1147126
50 Stück 706,80 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147126

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 17 mm
Höhe 10 mm
Maß B 17 mm
Maß H 10 mm
Maß L 35 mm
MS40SN M8 A4 35 mm 17 mm 10 mm M8 1147130
50 Stück 706,80 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147130

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 17 mm
Höhe 10 mm
Maß B 17 mm
Maß H 10 mm
Maß L 35 mm
MS40SN M10 A4 35 mm 17 mm 10 mm M10 1147134
50 Stück 706,80 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147134

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 17 mm
Höhe 10 mm
Maß B 17 mm
Maß H 10 mm
Maß L 35 mm
MS40SN M12 A4 35 mm 17 mm 10 mm M12 1147138
50 Stück 706,80 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147138

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Gewindegröße M 12
Gewindemaß metrisch 12
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 17 mm
Höhe 10 mm
Maß B 17 mm
Maß H 10 mm
Maß L 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS40SN M6 A4 / 1147126
Download
MS40SN M8 A4 / 1147130
Download
MS40SN M10 A4 / 1147134
Download
MS40SN M12 A4 / 1147138
Download
Downloads

Datenblatt

MS40SN M6 A4 / 1147126, 0.10MB, pdf
Download
MS40SN M8 A4 / 1147130, 0.10MB, pdf
Download
MS40SN M10 A4 / 1147134, 0.10MB, pdf
Download
MS40SN M12 A4 / 1147138, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren