Gleitmutter A4

Parent Art.Nr. cxmOID727415
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

Gleitmutter zur Verwendung mit C30 Profilsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMSN M6 A4 26 mm 16,5 mm 4 mm M6 1147076
100 Stück 156,40 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147076

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Gewindegröße M 6
Gewindemaß metrisch 6
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 26 mm
Breite 16,5 mm
Höhe 4 mm
Maß B 16,5 mm
Maß H 4 mm
Maß L 26 mm
ACMSN M8 A4 26 mm 16,5 mm 4 mm M8 1147080
100 Stück 156,40 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147080

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Gewindegröße M 8
Gewindemaß metrisch 8
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 26 mm
Breite 16,5 mm
Höhe 4 mm
Maß B 16,5 mm
Maß H 5 mm
Maß L 26 mm
ACMSN M10 A4 26 mm 16,5 mm 4 mm M10 1147084
100 Stück 156,40 € Preis / 100 Stück
Gleitmutter A4
Gleitmutter A4

Gleitmutter A4

Art.Nr. 1147084

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Gewindegröße M 10
Gewindemaß metrisch 10
Mit Feder nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 26 mm
Breite 16,5 mm
Höhe 4 mm
Maß B 16,5 mm
Maß H 6 mm
Maß L 26 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ACMSN M6 A4 / 1147076
Download
ACMSN M8 A4 / 1147080
Download
ACMSN M10 A4 / 1147084
Download
Downloads

Datenblatt

ACMSN M6 A4 / 1147076, 0.09MB, pdf
Download
ACMSN M8 A4 / 1147080, 0.09MB, pdf
Download
ACMSN M10 A4 / 1147084, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren