Distanzmuffe

Parent Art.Nr. cxmOID3073
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Durchgehendes Innengewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
965 M6X20 G 20 mm M6 10 mm 3415031
100 Stück 158,20 € Preis / 100 Stück
Distanzmuffe
Distanzmuffe

Distanzmuffe

Art.Nr. 3415031

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß L 20 mm
Maß M M6
Maß 1 metrisch 6
Maß 2 metrisch 6
965 M6X25 G 25 mm M6 10 mm 3415066
100 Stück 194,30 € Preis / 100 Stück
Distanzmuffe
Distanzmuffe

Distanzmuffe

Art.Nr. 3415066

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
Maß M M6
Maß 1 metrisch 6
Maß 2 metrisch 6
965 M6X30 G 30 mm M6 10 mm 3415082
100 Stück 217,15 € Preis / 100 Stück
Distanzmuffe
Distanzmuffe

Distanzmuffe

Art.Nr. 3415082

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß M M6
Maß 1 metrisch 6
Maß 2 metrisch 6
965 M6X40 G 40 mm M6 10 mm 3415104
100 Stück 315,20 € Preis / 100 Stück
Distanzmuffe
Distanzmuffe

Distanzmuffe

Art.Nr. 3415104

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
Maß M M6
Maß 1 metrisch 6
Maß 2 metrisch 6
965 M6X50 G 50 mm M6 10 mm 3415120
100 Stück 523,05 € Preis / 100 Stück
Distanzmuffe
Distanzmuffe

Distanzmuffe

Art.Nr. 3415120

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 10 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Maß M M6
Maß 1 metrisch 6
Maß 2 metrisch 6
965 M8X20 G 20 mm M8 13 mm 3415147
100 Stück 227,40 € Preis / 100 Stück
Distanzmuffe
Distanzmuffe

Distanzmuffe

Art.Nr. 3415147

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß L 20 mm
Maß M 8
Maß 1 metrisch 8
Maß 2 metrisch 8
965 M8X30 G 30 mm M8 13 mm 3415163
100 Stück 277,70 € Preis / 100 Stück
Distanzmuffe
Distanzmuffe

Distanzmuffe

Art.Nr. 3415163

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Sechskantig ja
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß M M8
Maß 1 metrisch 8
Maß 2 metrisch 8
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

965 M6X20 G / 3415031
Download
965 M6X25 G / 3415066
Download
965 M6X30 G / 3415082
Download
965 M6X40 G / 3415104
Download
965 M6X50 G / 3415120
Download
965 M8X20 G / 3415147
Download
965 M8X30 G / 3415163
Download
Downloads

Datenblatt

965 M6X20 G / 3415031, 0.10MB, pdf
Download
965 M6X25 G / 3415066, 0.10MB, pdf
Download
965 M6X30 G / 3415082, 0.10MB, pdf
Download
965 M6X40 G / 3415104, 0.10MB, pdf
Download
965 M6X50 G / 3415120, 0.10MB, pdf
Download
965 M8X20 G / 3415147, 0.10MB, pdf
Download
965 M8X30 G / 3415163, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren