Federring V4A

Parent Art.Nr. cxmOID406451
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Federring nach DIN 128 Form A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LWS M6 A4 M6 11,8 - 11,8 mm 6,3 mm 2,1 mm 3405062
100 Stück 29,85 € Preis / 100 Stück
Federring A4
Federring A4

Federring A4

Art.Nr. 3405062

Technische Daten

Gewinde M6
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 11,8 - 11,8 mm
Maß d 6,3 mm
Maß h 2,1 mm
LWS M8 A4 M8 14,8 - 14,8 mm 8,3 mm 2,6 mm 3405089
100 Stück 41,55 € Preis / 100 Stück
Federring A4
Federring A4

Federring A4

Art.Nr. 3405089

Technische Daten

Gewinde M8
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 14,8 - 14,8 mm
Maß d 8,3 mm
Maß h 2,6 mm
LWS M10 A4 M10 18,1 - 18,1 mm 10,5 mm 3 mm 3405111
100 Stück 59,70 € Preis / 100 Stück
Federring A4
Federring A4

Federring A4

Art.Nr. 3405111

Technische Daten

Gewinde M10
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 18,1 - 18,1 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 3 mm
LWS M12 A4 M12 21,1 - 21,1 mm 12,5 mm 3,5 mm 3405127
100 Stück 81,80 € Preis / 100 Stück
Federring A4
Federring A4

Federring A4

Art.Nr. 3405127

Technische Daten

Gewinde M12
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß D 21,1 - 21,1 mm
Maß d 12,5 mm
Maß h 3,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LWS M6 A4 / 3405062
Download
LWS M8 A4 / 3405089
Download
LWS M10 A4 / 3405111
Download
LWS M12 A4 / 3405127
Download
Downloads

Datenblatt

LWS M6 A4 / 3405062, 0.10MB, pdf
Download
LWS M8 A4 / 3405089, 0.10MB, pdf
Download
LWS M10 A4 / 3405111, 0.10MB, pdf
Download
LWS M12 A4 / 3405127, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren