Stahlwandhaken

Parent Art.Nr. cxmOID3003
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl, blank (St), gehärtet, blau angelassen aus Vierkantstahl.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Schaft-
Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
716 3X50 BK 50 mm 3 mm 3347052
100 Stück 28,40 € Preis / 100 Stück
Stahlwandhaken
Stahlwandhaken

Stahlwandhaken

Art.Nr. 3347052

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Länge/Schaft-Durchmesser 50/3,0 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß B 18 mm
Maß L 50 mm
Maß d 3 mm
716 3X60 BK 60 mm 3 mm 3347060
100 Stück 33,65 € Preis / 100 Stück
Stahlwandhaken
Stahlwandhaken

Stahlwandhaken

Art.Nr. 3347060

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Länge/Schaft-Durchmesser 60/3,0 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß B 18 mm
Maß L 60 mm
Maß d 3 mm
716 3X70 BK 70 mm 3 mm 3347079
100 Stück 41,05 € Preis / 100 Stück
Stahlwandhaken
Stahlwandhaken

Stahlwandhaken

Art.Nr. 3347079

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gehärtet ja
Länge/Schaft-Durchmesser 70/3,0 mm
Oberfläche blank
Schaftdurchmesser 3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß B 18 mm
Maß L 70 mm
Maß d 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

716 3X50 BK / 3347052
Download
716 3X60 BK / 3347060
Download
716 3X70 BK / 3347079
Download
Downloads

Datenblatt

716 3X50 BK / 3347052, 0.07MB, pdf
Download
716 3X60 BK / 3347060, 0.07MB, pdf
Download
716 3X70 BK / 3347079, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren