Schraubanker MMS-plusl

Parent Art.Nr. cxmOID1820730
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Brandschutz-Schraubanker mit montierter Kombigewindemuffe mit Innengewinde zur direkten Montage ohne Dübel, Bohrlochdurchmesser 6 mm. Kombigewindemuffe kann Gewindestangen M8 und M10 aufnehmen.
Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 Teil 3. Feuerwiderstandsklassen bis R120 für Beton und Mauerwerk.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmes-
sung
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-
länge
SW Schraubsystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS-plusI 7.5x40 7,5x40 mm 6 mm 33,5 mm 13 mm sechskant (hexagonal) 3498266
40 Stück 165,50 € Preis / 100 Stück
Schraubanker MMS-plusl 40
Schraubanker MMS-plusl 40

Schraubanker MMS-plusl 40

Art.Nr. 3498266

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser 6 mm
Gewinde M8/M10
Oberfläche galvanisch verzinkt
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Dübellänge 33,5 mm
Maß L 40 mm
MMS-plusI 7.5x60 7,5x60 mm 6 mm 53,5 mm 13 mm sechskant (hexagonal) 3498268
40 Stück 176,40 € Preis / 100 Stück
Schraubanker MMS-plusl 60
Schraubanker MMS-plusl 60

Schraubanker MMS-plusl 60

Art.Nr. 3498268

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser 6 mm
Gewinde M8/M10
Oberfläche galvanisch verzinkt
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Dübellänge 53,5 mm
Maß L 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads