Porenbetondübel mit Innengewinde

Art.Nr. 3497704 | EAN 4012196652792

  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Deutsche Rockwool Braunschweig

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD i M10 92 mm M10 3497704
25 Stück 478,70 € Preis / 100 Stück
Porenbetondübel mit Innengewinde
Porenbetondübel mit Innengewinde

Porenbetondübel mit Innengewinde

Art.Nr. 3497704

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Bohrlochtiefe 67 mm
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Gewinde M10
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 35 mm
Gewinde metrisch 10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 92 mm
Maß L 92 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads