Porenbetondübel mit Außengewinde M10

Art.Nr. 3497616 | EAN 4012196652426

  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Deutsche Rockwool Braunschweig

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD M10x10 90 mm M10 3497616
25 Stück 480,10 € Preis / 100 Stück
Porenbetondübel mit Außengewinde M10
Porenbetondübel mit Außengewinde M10

Porenbetondübel mit Außengewinde M10

Art.Nr. 3497616

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Bohrlochtiefe 62 mm
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Klemmbereich 10 mm
Gewinde M10
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß L 90 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads