OBO-Dübel

Parent Art.Nr. cxmOID3045
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schaft-
länge
Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
903 RB 15 15 mm 4 Ø mm 21 mm 3105016
200 Stück 19,50 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel
OBO-Dübel

OBO-Dübel

Art.Nr. 3105016

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 15 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 21 mm
903 RB 18 18 mm 4 Ø mm 24 mm 3105024
200 Stück 19,50 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel
OBO-Dübel

OBO-Dübel

Art.Nr. 3105024

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 18 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 24 mm
903 RB 22 22 mm 4 Ø mm 30 mm 3105032
200 Stück 28,50 € Preis / 100 Stück
OBO-Dübel
OBO-Dübel

OBO-Dübel

Art.Nr. 3105032

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Flanschdurchmesser 10 mm
Gehärtet ja
Schaftlänge 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß D 4 Ø mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

903 RB 15 / 3105016
Download
903 RB 18 / 3105024
Download
903 RB 22 / 3105032
Download
Downloads

Datenblatt

903 RB 15 / 3105016, 0.08MB, pdf
Download
903 RB 18 / 3105024, 0.08MB, pdf
Download
903 RB 22 / 3105032, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren