Einschlaganker Ausführung mit Kragen

Parent Art.Nr. cxmOID1840428
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Länge Zul. Last-
bereich
Zugzone
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ES M 8x30 A4 M8 30 mm 1,7 kN 3492003
50 Stück 931,60 € Preis / 100 Stück
Einschlaganker Ausführung mit Kragen
Einschlaganker Ausführung mit Kragen

Einschlaganker Ausführung mit Kragen

Art.Nr. 3492003

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 30 mm
Bohrungsdurchmesser 10 mm
Einschraubtiefe min-max 9 - 13 mm
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 1,7 kN
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
ES M 10x40 A4 M10 40 mm 2 kN 3492008
50 Stück 1.447,95 € Preis / 100 Stück
Einschlaganker Ausführung mit Kragen
Einschlaganker Ausführung mit Kragen

Einschlaganker Ausführung mit Kragen

Art.Nr. 3492008

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Einschraubtiefe min-max 11 - 15 mm
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2 kN
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
ES M 12x50 A4 M12 50 mm 2,4 kN 3492012
50 Stück 2.714,80 € Preis / 100 Stück
Einschlaganker Ausführung mit Kragen
Einschlaganker Ausführung mit Kragen

Einschlaganker Ausführung mit Kragen

Art.Nr. 3492012

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 50 mm
Bohrungsdurchmesser 15 mm
Einschraubtiefe min-max 13 - 18 mm
Gewinde M12
Gewinde metrisch 12
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4 kN
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ES M 8x30 A4 / 3492003
Download
ES M 10x40 A4 / 3492008
Download
ES M 12x50 A4 / 3492012
Download
Downloads

Datenblatt

ES M 10x40 A4 / 3492008, 0.11MB, pdf
Download
ES M 12x50 A4 / 3492012, 0.11MB, pdf
Download
ES M 8x30 A4 / 3492003, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Einschlaganker, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Einfachbefestigung Einschlaganker E, ES, 3.74MB, pdf
Download
Europäische Technische Zulassung MKT Mehrfachbefestigung Einschlaganker E, ES, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download